Belgique - Français

Philips TrueLine Suspension, 26.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH

Description du produit

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514972513
Code de commande complet: 871951497251300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106156 fr_BE pdf 388.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106156_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106156_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH IES
Dialux
ULD File - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH ULD
Relux
ROLF File - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH LDT