Belgique - Français

Philips TrueLine Suspension

Philips TrueLine suspendu : une vraie ligne lumineuse

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les architectes recherchent des solutions d’éclairage qui correspondent à l’architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d’éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d’économiser de l’énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d’éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d’exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

Avantages

  • Optique hautement uniforme

  • Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W

  • Conforme aux normes d’éclairage des bureaux

Applications

  • Eclairage général de bureaux milieu et haut de gamme

Avertissement et sécurité

  • Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont sujets à une infiltration d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir une panne sûre et la garantie du produit deviendra nulle.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TrueLine Suspension fr_BE pdf 1.2 MB
Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Visuels

Family-Photographs-TrueLine Suspension
Ressources multiples
Fichier Revit
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-TrueLine Suspension
Ressources multiples

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueLine-DIRECT-INDIRECT-OC-Ref-910505103164 pdf 659.0 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueLine-DIRECT-INDIRECT-NOC-Ref-910505103752 pdf 648.6 kB