Description du produit
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu