Belgique - Français

Philips TrueLine, monté en surface

Une réelle ligne de lumière : élégance, efficiente et confortable

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les architectes recherchent des solutions d’éclairage au design élégant et aux qualités d’éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. TrueLine plafonnier répond à l'ensemble de ces exigences. TrueLine est également disponible en version encastrée ou suspendue.

Avantages

  • Efficacité très élevée pour un luminaire en ligne

  • Éclairage conforme aux normes de bureau

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse supérieure à 130 lm/W

  • Conforme aux normes d’éclairage des bureaux

Applications

  • Bureaux
  • Établissements scolaires
  • Commerces

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TrueLine, monté en surface fr_BE pdf 1.3 MB
Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Visuels

Family-Photographs-TrueLine, monté en surface
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-TrueLine, monté en surface
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB