Belgique - Français

Philips Ledinaire Panel RC065B, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc RAL 9003, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401877385
Code de commande complet: 872016951673199

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401877385 fr_BE pdf 1.5 MB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401877385_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401877385_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 60x60 NOC SC 911401877385 pdf 624.3 kB