Philips Ledinaire Panel RC065B, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
Description du produit
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 × 0,75 mm², Fils/câbles volants
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Economique
- Garantie 5 ans