Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 8720169752177
Code de commande complet: 872016975217799

Caractéristiques

Longueur totale
602 mm
Largeur totale
602 mm
Hauteur totale
72 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
72 x 602 x 602 mm
Matériaux
Aluminium
Indice de protection
-
Protection contre les chocs mécaniques
-
Couleur des accessoires
Blanc
Poids net (pièce)
0,560 kg

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC059Z SMB W60L60 txt 2.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401808087 fr_BE pdf 206.9 kB

Brochures

Notice de montage
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401808087_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401808087_EU
Ressources multiples - Visuals