Description du produit
Compact, track projector, Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2600 lm, 2600 lm, 19.8 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C