Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 28.5 W, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir

ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 28.5 W, 98 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8719514009981
Code de commande complet: 871951400998100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100732 fr_BE pdf 299.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100732_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100732_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK LDT