Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST770T 27S/830 PSU HMB WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 19.6 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505100724
Code de commande complet: 871951400990500

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements