Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 31 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau horizontal ovale, Blanc

ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH

Description du produit

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Faisceau horizontal ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699962227
Code de commande complet: 871869996222700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100014 fr_BE pdf 303.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100014_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100014_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH IES
Fichier Revit
ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH 910505100014 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH LDT