Belgique - Français

Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Optique asymétrique double, Argent

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Description du produit

Track flood (double), Aluminium, Argent, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Optique asymétrique double, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505102535
Code de commande complet: 872016901173100

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle