Philips StoreFlow, Track flood (double), 49 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Optique asymétrique double, Noir

ST762T 27S/PW935 WIA BK

Description du produit

Track flood (double), Aluminium, Noir, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 6200 lm, 49 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Optique asymétrique double, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011649
Code de commande complet: 872016901164900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102526 fr_BE pdf 434.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102526_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102526_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST762T 27S/PW935 WIA BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW935 WIA BK LDT