Description du produit
Track flood (double), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Optique asymétrique double, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C