Philips CoreLine Highbay Gen5, 190 W, 31000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, IP65, IK08
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 31000 lm, 190 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans