Philips CoreLine Highbay Gen5

CoreLine highbay gen5 : installation facile. Eclairage excellent

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Highbay Gen5 tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Ce luminaire fiable, hautement efficace et offrant une très longue durée de vie permet de grandes économies d'énergie et nécessite moins d'entretien. Dans le même temps, CoreLine Highbay est très facile à manipuler. Il peut être installé sur votre réseau existant et le raccordement électrique est très simple, nul besoin d'ouvrir le luminaire grâce au connecteur IP65 externe. La gamme offre 2 faisceaux différents : faisceau intensif et faisceau extensif, pour que vous puissiez ajuster votre plan d'éclairage en fonction de vos besoins précis. Cette gamme comprend également les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées et capteurs de mouvement et de luminosité intégrés. Ainsi, CoreLine Highbay Gen5 est prêt à être utilisé avec n'importe quel système d'éclairage connecté Interact.

Avantages

  • Permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques et les coûts maintenance

  • Installation facile : crochet fourni par défaut, connecteur IP65 externe. Lyre de fixation disponible en option

Caractéristiques

  • Longue durée de vie et haute efficacité : 50 000 heures L85 ; jusqu'à 160 lm/W

  • Choix d'options de faisceau : faisceau intensif et faisceau extensif, pour un faible éblouissement sans accessoires supplémentaires

Applications

  • Industries
  • Halls d'exposition
  • Centres logistiques et entrepôts
  • Salles à plafonds hauts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 fr_BE pdf 1.2 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.3 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Vidéo
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Ressources multiples - Software Plugins