Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau intensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans