Belgique - Français

Philips Enseigne de sortie, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Maintenu, Non maintenu

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Description du produit

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8718699798994
Code de commande complet: 871869979899400

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483514 fr_BE pdf 696.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483514_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483514_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH ies 5.2 kB