Belgique - Français

Philips Downlights de secours sans fil, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Non maintenu

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Description du produit

Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil

Code de commande: 8719514880443
Code de commande complet: 871951488044300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483623 fr_BE pdf 387.3 kB

Brochures

Notice de montage
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483623_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB