Philips Downlights de secours sans fil

Downlights de secours Interact Ready avec 3 heures d'autonomie

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Nouvelle gamme de downlights de secours sans fil et système de surveillance, permettant aux gestionnaires d'immeubles de contrôler, surveiller et tester l'éclairage de secours.

Avantages

  • Mise en conformité grâce à des tests de vérification

  • Gain de temps et d'argent pour l'installation et la maintenance

Caractéristiques

  • Les downlights de secours sans fil et le système Interact Building Manager régulent et fournissent des informations sur les tests d'éclairage de secours grâce à un tableau de bord sécurisé, basé sur le cloud.

  • Permet aux gestionnaires d'immeubles d'assurer la maintenance de l'éclairage de secours, d'automatiser les tests et de garantir la conformité réglementaire.

Applications

  • Sorties de secours
  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie

Avertissement et sécurité

  • La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie est couverte par une garantie standard de 5 ans, à condition que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant et testé conformément à la norme EN50272.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Downlights de secours sans fil fr_BE pdf 362.8 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 6.6 MB

Visuels

Family-Photographs-Downlights de secours sans fil
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Downlights de secours sans fil
Ressources multiples - Software Plugins