Belgique - Français

Philips Applique de secours, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Maintenu, Non maintenu

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Description du produit

351x111 mm; H63 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Nervuré, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8718699798949
Code de commande complet: 871869979894900

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483509 fr_BE pdf 207.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483509_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483509_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65 ies 9.6 kB