Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 13 W, 200x200 mm, 2100 lm, 3000 K, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Downlight, 200x200 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2100 lm, 13 W, 163 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans