Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH

Description du produit

Downlight, Plastique, Blanc, Plafonnier, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169837645
Code de commande complet: 872016983764500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Montage
Plafonnier
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH txt 4.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104874 fr_BE pdf 214.5 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104874_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104874_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH IES
Dialux
ULD File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH LDT