Belgique - Français

Philips LuxSpace Compact, surface & suspended

Philips LuxSpace Compact, plafonnier & suspendu, ultra-efficace, élégant et parfait pour les plafonds hauts

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips LuxSpace a été conçu pour offrir la combinaison parfaite entre efficacité, confort visuel élevé et design élégant, sans compromettre les performances d'éclairage. LuxSpace offre une longue durée de vie et une efficacité pouvant atteindre 185 lm/W, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs et une excellente distribution de la lumière, qui ont une grande influence sur les effets visuels et non visuels de la lumière sur la santé et le bien-être des personnes. La gamme de downlights LuxSpace offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée et améliorer le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application.

Avantages

  • Efficacité optimale jusqu'à 185 lm/W

  • Une lumière douce et naturelle assure un confort visuel

Caractéristiques

  • Montage en surface (DN610C) et suspendu (DN610P)

  • Choix entre cinq optiques : brillant, lignes estompées, mat, blanc et noir

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Hôtellerie
  • Aéroports
  • Bâtiments publics
  • Atriums

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, surface & suspended fr_BE pdf 636.6 kB

Visuels

Family-Photographs-LuxSpace Compact, surface & suspended
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-LuxSpace Compact, surface & suspended
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB