Belgique - Français

Philips LuxSpace Compact, encastré, downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant

DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Description du produit

downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 910505104728
Code de commande complet: 872016983614300

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit