Philips LuxSpace Compact, encastré, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
DN610B 20S/840UE DIA-E C WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage externe, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans