Philips LuxSpace Compact, encastré, Downlight, UltraEfficient, 14.8 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
DN610B 24S/840UE PSD-E C WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 2500 lm, 14.8 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans