Philips LuxSpace Compact, encastré, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur brillant, IP20

DN610B 20S/840UE PSD-E C WH

Description du produit

Downlight, D200 mm, Plastique, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 2100 lm, 13 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 8720169836020
Code de commande complet: 872016983602000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104716 fr_BE pdf 242.8 kB

Brochures

Notice de montage
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104716_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104716_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSD-E C WH IES
Fichier Revit
DN610B 20S/840UE PSD-E C WH 910505104716 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSD-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSD-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSD-E C WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.7 MB