Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Réflecteur brillant, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102

Description du produit

Pendant-mounted, D218 mm, Polycarbonate, Blanc, Suspension, Bloc d'alimentation, compatible CC pour un éclairage de secours central, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Câblage traversant 1 phase, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718696068441
Code de commande complet: 871869606844100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912500100338 fr_BE pdf 219.3 kB

Brochures

Notice de montage
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912500100338_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912500100338_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102 ies 993 B