Philips DRUM

DRUM – Illuminez votre plafond ouvert avec un éclairage vers le bas polyvalent et performant

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Apportez un nouveau niveau de sophistication et d'élégance à votre plafond ouvert. Les lumières encastrées Philips Drum sont conçues avec la technologie d'impression 3D et disponibles en plusieurs options d'installation : montés en surface, sur rail et en suspension. Philips Drum dispose d'un configurateur facile à utiliser où les utilisateurs finaux peuvent mélanger et assortir les options dont ils ont besoin. Le boîtier léger fabriqué numériquement offre une esthétique distinctive à un large éventail d'applications, ce qui en fait un choix adapté pour tout espace intérieur. Avec leur haute efficacité, leur rendu des couleurs parfait et diverses options de flux lumineux, les downlights Philips Drum offrent une expérience d'éclairage vraiment exceptionnelle.

Avantages

  • Retour sur investissement en quelques années grâce à une haute efficacité et une longue durée de vie

  • Large gamme d'options de montage avec un faible poids

Caractéristiques

  • Diamètre de taille unique avec options de surface, de montage sur rail et de suspension

  • Pièces imprimées en 3D avec au moins 55 % de matériaux biosourcés recyclés ou issus de l'approvisionnement en bilan massique

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Etablissements de santé

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet DRUM fr_BE pdf 397.2 kB

Visuels

Family-Photographs-DRUM
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-DRUM
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
Drum Environmental Product Declaration pdf 822.4 kB
Déclaration environnementale du produit
Drum Environmental Product Declaration pdf 832.2 kB