Belgique - Français

Philips DRUM, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Réflecteur brillant, IP20

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Description du produit

Track-mounted, D218 mm, Polycarbonate, Blanc, Plafonnier, Rail, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur brillant, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 912500100281
Code de commande complet: 871869938961100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912500100281 fr_BE pdf 221.9 kB

Brochures

Notice de montage
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912500100281_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912500100281_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102 ies 992 B