Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Texturé, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 WIA WH

Description du produit

D205 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Symétrique, Texturé, Polycarbonate, IP20 (IP44 côté face), IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8721103317025
Code de commande complet: 872110331702599

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401894987 fr_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401894987_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401894987_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH IES
Fichier Revit
DN145B LED20S/830_840 WIA WH 911401894987 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH LDT