Belgique - Français

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturé, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSD WH

Description du produit

D155 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Symétrique, Texturé, Polycarbonate, IP20 (IP44 côté face), IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 8 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401894687
Code de commande complet: 872110331699899

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401894687 fr_BE pdf 374.9 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401894687_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401894687_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH IES
Fichier Revit
Revit file - 911401894687 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH LDT