Description du produit
D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Réflecteur à facettes, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Connecteur à poussoir 4 pôles