Belgique - Français

Philips CoreLine Downlight Gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Réflecteur blanc, IP20

DN142B 10S/840 PSU-E WR

Description du produit

D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Connecteur à poussoir 4 pôles

Code de commande: 8720169503014
Code de commande complet: 872016950301499

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN142B 10S/840 PSU-E WR txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401551432 fr_BE pdf 269.3 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Visuels

Product-Photographs-911401551432_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401551432_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSU-E WR IES
Fichier Revit
DN142B 10S/840 PSU-E WR 911401551432 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSU-E WR LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB