Belgique - Français

Philips CoreLine Downlight Gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Description du produit

D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Réflecteur à facettes, Réflecteur à facettes, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 910505103618
Code de commande complet: 872016910918600

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103618 fr_BE pdf 406.0 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103618_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103618_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 IES
Fichier Revit
Revit file - DN142BI - 910505103618 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB