Philips CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Réflecteur blanc perforé sans grille, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans