Philips CoreLine Downlight Gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, ELB3h
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Réflecteur à facettes, Réflecteur à facettes, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Montage
- Encastré
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans