Belgique - Français

Philips CoreLine Downlight Gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

Description du produit

D200 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Réflecteur à facettes, Réflecteur à facettes, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 910505103596
Code de commande complet: 872016910897400

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103596 fr_BE pdf 404.5 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103596_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103596_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IES
Fichier Revit
Revit file - DN142BI - 910505103596 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB