Belgique - Français

Philips CoreLine Downlight Gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20, EL-ready

DN142B 10S/840 PSD-E UGR19

Description du produit

D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1000 lm, 10.7 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Réflecteur à facettes, Réflecteur à facettes, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 910505103592
Code de commande complet: 872016910893600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 txt 4.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103592 fr_BE pdf 586.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103592_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103592_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IES
Fichier Revit
Revit file - DN142BI - 910505103592 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB