Description du produit
D150 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Réflecteur blanc perforé sans grille, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)