Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble 0,25 m avec connecteur 5 pôles, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 911401822184
Code de commande complet: 871951494095699

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401822184 fr_BE pdf 328.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 4.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401822184_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401822184_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH IES
Fichier Revit
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 pdf 698.7 kB