Belgique - Français

Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, Noir

Description du produit

Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, Noir

Code de commande: 8719514945258
Code de commande complet: 871951494525800

Caractéristiques

Longueur totale
37,1 mm
Largeur totale
17 mm
Hauteur totale
17 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
17 x 17 x 37 mm
Couleur des accessoires
Noir
Poids net (pièce)
0,160 kg

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401742412 fr_BE pdf 158.6 kB

Visuels

Product-Photographs-911401742412_EU
Ressources multiples - Visuals