Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX

Contrôle DMX Eclairage Architectural et Accessoires de Câblage

Produits

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945173
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945180
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945197
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945203
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
8719514945210
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
8719514945227
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
8719514945234
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
8719514945241

Informations sur la famille de produits

Description

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d’éclairage architectural et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l’amplificateur DMX et le dispositif d’adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité. Périphérique d’adressage : périphérique portable capable d’écrire des adresses DMX sur un seule déploiement sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d’amplifier le signal DMX jusqu’à 100 mètres.

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Jardins et paysages
  • Places et parcs

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Commandes et accessoires ZXP399 DMX fr_BE pdf 895.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Commandes et accessoires ZXP399 DMX
Ressources multiples - Visuals