Belgique - Français

Signify Group Cabinet Control

Variation de groupe, variation programmable, contrôle par calendriers fixes, horloge astronomique, cellules photoélectriques (centrales/individuelles), alarmes

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Signify Group Cabinet Control permet le regroupement, la surveillance et le contrôle à distance de divers luminaires extérieurs. Les clients peuvent contrôler leurs installations d’éclairage grâce à une solution d’armoire modulaire rétrofitée dans l’armoire électrique. Permet une consommation d'énergie optimisée et une meilleure gestion des indicateurs clés de performance. La solution exécute de manière autonome des tâches complexes en fonction des configurations. Le contrôleur peut basculer automatiquement entre différents supports de communication disponibles afin de fournir des communications stables et fiables aux applications Interact.

Avantages

  • Solution modulaire basée sur

  • Rétrofitée dans l'armoire électrique existante.

Caractéristiques

  • Commande centralisée (marche/arrêt) d'un groupe entier de points d'éclairage;

  • Détection d'ouverture de porte d'armoire. Alarme de panne de courant secteur. Comprend une commutation centralisée à partir d'une horloge astronomique centrale, d'une cellule photoélectrique ou d'un signal de déclenchement externe.

Applications

  • Routes et rues
  • Stades et sport
  • Aéroports
  • Tunnels urbains

Avertissement et sécurité

  • Consultez le portail de documentation pour tous les documents techniques (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/) ;

  • Vérifiez la bande LTE locale applicable avant de commander le contrôleur ;

Téléchargements