Signify LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM

Description du produit

Signify LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM

Code de commande: 8721103056726
Code de commande complet: 872110305672600

Caractéristiques

Type de batterie
Li-ion
Capacité de la batterie (ampère-heure)
0.011 Ah
Tension de la batterie
3 V

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LFC7735/00 Segment Control Unit LTE 2SIM txt 1.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913701074703 fr_BE pdf 107.2 kB

Brochures

Notice de montage
LFC773x Segment Control Unit Installation Instruction pdf 678.5 kB

Visuels

Product-Photographs-913701074703_EU
Ressources multiples - Visuals