Belgique - Français

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8711500910523
Code de commande complet: 871150091052330

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)
0,35 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel
,50 ms
Pic de courant d'appel (max.)
50 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
6

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700614066 fr_BE pdf 406.6 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 261.9 kB

Visuels

Product-Photographs-913700614066_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700614066_EU
Ressources multiples - Visuals