PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips HID-PrimaVision CDM

PrimaVision Power (100 W et 150 W) pour CDM - Une puissance élevée dans un format réduit

Produits

Produit Comparer

Informations sur la famille de produits

Description

L'appareillage PrimaVision Power a été conçu pour assurer des performances optimales aux lampes CDM de 100 et 150 W, convenant ainsi parfaitement aux situations où une intensité élevée est indispensable.

Avantages

  • La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal

  • Durée de vie de la lampe jusqu'à 30 % supérieure pour les lampes CDM

Caractéristiques

  • Fonction Loop Through (dans la version indépendante)

  • Faibles pertes d'énergie de l'appareillage

Applications

  • 100 et 150 W : zone de grande hauteur, éclairage d'accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
  • Utilisation à l'intérieur uniquement

Téléchargements