Philips Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Solution durable et fiable

Produits

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
8711500059680
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166
8711500059765
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
8718696740941
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
8718696741009
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
8718696741085

Informations sur la famille de produits

Description

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Avantages

  • Excellente résistance à l'impact chimique, aux conditions humides et à la fissuration sous contraintes environnementales

  • Solution fiable et durable – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne

Caractéristiques

  • Encapsulé avec résine polyester thermoplastique renforcée de fibre de verre

  • Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande

Applications

  • Éclairage extérieur (application la plus courante : éclairage pour routes et tunnels)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON fr_BE pdf 400.2 kB

Visuels

Family-Photographs-Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON
Ressources multiples - Visuals