Philips BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Description du produit

Philips BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Code de commande: 8718696740941
Code de commande complet: 871869674094100

Caractéristiques

Tension d'entrée
230 V
Fréquence linéaire
50 Hz
Fréquence d'entrée
50 Hz

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913700752526 fr_BE pdf 190.3 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Visuels

Product-Photographs-913700752526_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913700752526_EU
Ressources multiples - Visuals